製品を公開する
49042SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and push-open waste set 3 ticks
49042SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and push-open waste set 3 ticks
    AXOR

    49042SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and push-open waste set 3 ticks

    Google翻訳,
    AXOR Citterio C シングルレバー洗面混合水栓 125 クールスタートおよびプッシュオープン排水セット付き 3 ティック
    仕様
    • Surfaces: - 49042009 Chrome - 49042149 Brushed Bronze - 49042259 Brushed Gold Optic - 49042309 Polished Red Gold - 49042319 Brushed Red Gold - 49042339 Polished Black Chrome - 49042349 Brushed Black Chrome - 49042679 Matt Black - 49042809 Stainless Steel Optic - 49042829 Brushed Nickel - 49042959 Brushed Brass - 49042999 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone: 125 • projection: 135 mm • spout height: 125 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position
    技術仕様
    • 固有参照番号49042SGP
    • 製品ファミリBasin mixer
    • 製品グループAXOR Citterio C
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-23
    • 版番号1
    • 高さ(mm)180
    • 幅(mm)48
    • 奥行き(mm)179
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.38
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC010862
    • ETIM 名称Bath mixing tap
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 説明Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 番号23-31 11 00
    • OmniClass タイトルFaucets
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    アジア
    シンガポール