製品を公開する
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品を公開する
無料登録
ログイン
axor/products/349048fa-3e16-4fbe-9c5d-c48c27340682
ホーム
カテゴリー
サニタリー
蛇口・混合栓
49060CHN AXOR Citterio C 3-hole basin mixer 125 with pop-up waste set
利用できない地域: アメリカ合衆国
AXOR
フォロー
49060CHN AXOR Citterio C 3-hole basin mixer 125 with pop-up waste set
Google翻訳,
原文を見る
AXOR Citterio C 3穴洗面混合水栓 125 ポップアップ排水セット付き
ダウンロード
仕様
仕様
Surfaces: - 49060007 Chrome - 49060147 Brushed Bronze - 49060257 Brushed Gold Optic - 49060307 Polished Red Gold - 49060317 Brushed Red Gold - 49060337 Polished Black Chrome - 49060347 Brushed Black Chrome - 49060677 Matt Black - 49060807 Stainless Steel Optic - 49060827 Brushed Nickel - 49060957 Brushed Brass - 49060997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone: 125 • projection: 135 mm • spout height: 125 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • ceramic valves hot/cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
技術仕様
技術仕様
固有参照番号
49060CHN
製品ファミリ
Basin mixer
製品グループ
AXOR Citterio C
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2024-05-23
版番号
1
高さ(mm)
145
幅(mm)
316
奥行き(mm)
179
リンク
リンク
製品のURL
https://www.axor-design.com/articledetail--49060007
関連
関連
設計国
ドイツ
製造国
ドイツ
正味重量(kg)
2.4
分類
分類
BIMobjectカテゴリー
サニタリー - 蛇口・混合栓
IFC分類
バルブ
ETIM コード
EC010862
ETIM 名称
Bath mixing tap
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC コード
301815
Uniclass 2015 コード
Pr_40_20_87
Uniclass 2015 説明
Taps and water supply outlet fittings
CSI MasterFormat 2014 コード
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 タイトル
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 番号
23-31 11 00
OmniClass タイトル
Faucets
CSI UniFormat II コード
D2010
CSI UniFormat II タイトル
Plumbing Fixtures
対応地域
アジア
中華人民共和国
類似製品
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
ダウンロード
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
ダウンロード
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
ダウンロード
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
ダウンロード
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
ダウンロード
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
ダウンロード