製品を公開する
49711CHN AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions  - cubic cut
49711CHN AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions  - cubic cut
    AXOR

    49711CHN AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions - cubic cut

    Google翻訳,
    AXOR Citterio C サーモスタットモジュール 380/120 3機能用隠し設置用 - 立方カット
    仕様
    • Surfaces: - 49711007 Chrome - 49711147 Brushed Bronze - 49711257 Brushed Gold Optic - 49711307 Polished Red Gold - 49711317 Brushed Red Gold - 49711337 Polished Black Chrome - 49711347 Brushed Black Chrome - 49711677 Matt Black - 49711807 Stainless Steel Optic - 49711827 Brushed Nickel - 49711957 Brushed Brass - 49711997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower thermostat, shut-off/ diverter valve, shut-off valve • 3 functions • simultaneous utilization of 2 functions • thermostat cartridge • Flow rate left and right: 37,9 l/min • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Quattro diverter valve for controlling 3 consumers • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection dimension: DN20 • connection type: basic set
    技術仕様
    • 固有参照番号49711CHN
    • 製品ファミリThermostatic module
    • 製品グループAXOR Citterio C
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-23
    • 版番号1
    • 高さ(mm)380
    • 幅(mm)120
    • 奥行き(mm)80
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.34
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011329
    • ETIM 名称Shower mixing tap
    • UNSPSC 名称Showers
    • UNSPSC コード30181503
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 説明Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClass 番号23-31 17 00
    • OmniClass タイトルShowers
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    アジア
    中華人民共和国