製品の公開
AXOR Flowstar design bottle trap chrome
AXOR Flowstar design bottle trap chrome
    AXOR

    AXOR Flowstar design bottle trap chrome

    Google翻訳”,
    AXORデザイントラップFlowstar
    仕様
    • Surfaces: - 51303000 Chrome - 51303020 Polished Chrome - 51303130 Polished Bronze - 51303140 Brushed Bronze - 51303250 Brushed Gold Optic - 51303260 Brushed Chrome - 51303300 Polished Red Gold - 51303310 Brushed Red Gold - 51303330 Polished Black Chrome - 51303340 Brushed Black Chrome - 51303350 Satin Black - 51303800 Stainless Steel Optic - 51303820 Brushed Nickel - 51303830 Polished Nickel - 51303930 Polished Brass - 51303950 Brushed Brass - 51303990 Polished Gold Optic Specification: • adjustment distance 65 - 165 mm • distance to wall 330 mm • odour trap - backwater height is 70 mm • connection dimension entry: G 1¼
    技術仕様
    • Unique ref51303000
    • コレクションセットAXOR
    • コレクションSiphons/Angle valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)280
    • 幅(mm)70
    • 奥行き(mm)328
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)597
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011344
    • ETIM 名Shut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC名称Traps and strainers
    • UNSPSC401425
    • Uniclass2015コードPr_65_54
    • Uniclass2015詳細Valve products
    • MasterFormat 2014 コード33 12 16
    • MasterFormat 2014 タイトルWater Utility Distribution Valves
    • OmniClassNumber23-27 37 00
    • OmniClassタイトルLiquid Traps
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING

    対応地域

    ヨーロッパ アジア