お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

AXOR Design trap set Flowstar 51304000

Unique ref.: 51304000
ブランド名: AXOR
製品ファミリー: AXOR
製品グループ: Siphons/Angle valves
幅 (mm): 245
高さ (mm): 228
奥行 (mm): 327
公開日: 2018-01-15
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (7)
AXOR Design trap set Flowstar

· consists of: design trap, angle valve, cover
· adjustment distance 65 - 165 mm
· distance to wall 330 mm
· connection dimension outlet G 1¼


主なマテリアル: Chrome
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (kg): 1.01

BIMobject カテゴリー: サニタリー - 浴室アクセサリー
IFC分類: Valve
UNSPSC 名前: Valve parts or accessories
UNSPSC コード: 40141616
Uniclass 1.4 コード: L7117
Uniclass 1.4 詳細: Valves for water supply/distribution
Uniclass 2.0 コード: PR-94
Uniclass 2.0 詳細: Valves
Uniclass 2015 コード: Pr_65_54
Uniclass 2015 詳細: Valve products
NBS Reference コード: 94
NBS Reference 詳細: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 33 12 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Water Utility Distribution Valves
OmniClass Number: 23-31 11 19 11
OmniClass Title: Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Flowstar design trap set
Name AXOR Flowstar design trap set 51304000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Flowstar design trap set
Features - scope of supply: upright pipe 140 mm, wall pipe, escutcheon diameter 70 mm, valve cover, 2 cover caps with angle valves - adjustment distance 65 - 165 mm - distance to wall 330 mm - connection dimension outlet G 1 1/4
Manufacturer AXOR
Model Number 51304000
Model Reference 51304000
Name AXOR Flowstar design trap set 51304000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です