製品の公開
AXOR Curved pipe 300 mm
AXOR Curved pipe 300 mm
    AXOR

    AXOR Curved pipe 300 mm

    Google翻訳”,
    AXOR曲がったパイプ300mm
    仕様
    • Surfaces: - 51316000 Chrome Specification: • length 300 mm • with edge • material: brass • connection dimension G 1¼
    技術仕様
    • Unique ref51316000
    • コレクションセットAXOR
    • コレクションSupplies
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-15
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)150
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード22 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing
    • OmniClassNumber23-19 31 17 11
    • OmniClassタイトルBathroom Units
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア