製品の公開
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER
    Axter

    ADJUSTABLE PAVING SLABS - AXTER

    Google翻訳”,
    密閉されたルーフテラスに取り付けられたスタッドとアクセサリーは、振幅と調整の繊細さ(マイクロメートル)をもたらし、ルーフテラスのさまざまなレベルを正確に緩和し、完全にフラットな結果を得ることができます。実装が簡単なAxterパッドは、CERAMEスラブの品質に合わせて高い機械的強度を備えています。
    仕様
    • Axter adjustable paving slab supports are used as supports of paving slabs or concrete tiles on public access roofs. They are directly installed on to a suitable waterproofing system. Axter paving slab supports offer the following benefits: - fixed height 8 mm & 20 mm - adjustable height between 25 and 590 mm - easy transport, storage and handling - high resistance to deformation
    技術仕様
    • Unique refAXT-PLOT-ACC-V1-NF
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションRange Mounts and Accessories
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2018-03-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードSs_30_40_30
    • Uniclass2015詳細Flat roof covering systems
    • OmniClassNumber23-13 39 29
    • OmniClassタイトルRoof Coverings
    • UniFormatIIコードB3010
    • UniFormatIIタイトルRoof Coverings