製品の公開
AZEK® Crown Moulding Profiles
AZEK® Crown Moulding Profiles
AZEK® Crown Moulding Profiles
    AZEK Exteriors

    AZEK® Crown Moulding Profiles

    Google翻訳”,

    クラウンのプロファイルは、さまざまな用途と審美的なオプションを提供します。伝統的に壁と天井の接合部に使用されてきましたが、他のプロファイルと組み合わせて、熊手沿い、窓やドアの上、柱頭や柱の基部に古典的な増築や華やかな装飾効果を生み出すこともできます。

    AZEK ®成形品は、最も人気のある成形プロファイルの多くで入手可能です。 AZEK 製品は長寿命と耐久性で知られています。割れたり腐ったりしません。これらは従来のツールと留め具を使用して取り付けることができ、カスタム用途では、ほとんどの AZEK 成形製品を熱成形して、目を引く湾曲した成形の詳細を作成できます。

    仕様
    • Enjoy the beauty and benefits of the AZEK Crown Profiles:

      • Stands up to harsh weather
      • Resists stains, scratches, and fading
      • Quick and easy installation
      • Resists mold, mildew, and moisture damage
      • Suitable for ground contact applications
      • UV protection inside and out
      • Does not require paint for protection, but easily accepts paint
      • Same color, look, and feel as AZEK Trim
      • Covered by a lifetime limited warranty

      Keywords: crown moulding, exterior moulding, exterior trim, PVC moulding, PVC crown moulding, cellular PVC trim, wood alternative moulding, plastic trim

    技術仕様
    • Unique refAzek-Crown-moulding-profiles
    • コレクションセットMoulding
    • コレクションCrowns
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - モールド製品