製品の公開
AZEK® Soffit System
AZEK® Soffit System
AZEK® Soffit System
AZEK® Soffit System
AZEK® Soffit System
    AZEK Exteriors

    AZEK® Soffit System

    Google翻訳”,

    時間とお金を節約するための美しく、簡単にインストールできるシステム

    耐湿性PVCで作られており、メンテナンスの手間が少なく、耐久性のある美しさを提供するように設計されています。AZEKエクステリアの軒裏システムには、軒裏(通気口と通気口なし)、切り欠きのある鼻隠し、フリーズボードが含まれます。各部品を簡単に組み合わせることができるため、特別な労力をかけずに簡単に設置できます。システムのすべての要素は、滑らかな伝統的な仕上げで利用できます。

    仕様
    • Vented and Non-Vented Soffit:

      Made from durable, moisture-resistant, long-lasting PVC, AZEK® Exteriors Soffits are available in several sizes and complemented by grooved fascia and frieze boards. This system offers easy installation with pieces that fit together effortlessly, creating a clean, beautiful and uniform finish.

      The Vented Soffit comes with an industry leading 10 square inches of net free air flow per square foot, allowing circulation through the home’s roof system to prevent moisture damage. Screening the vents is optional; vents are slant cut to prevent nesting insect infiltration.

      Non-vented soffit is also available in specific sizes to perfectly fit the system avoiding the need to precisely cut PVC sheet. The solid soffit sizes can be used on their own to provide a clean, uniform finish or the two versions can be used together interchangeably.

      Fascia

      The notched fascia board connects easily to either soffit profile to add architectural style while framing and protecting the roof edges.

      Frieze Boards

      Get smooth and simple borders with both soffits and siding. The frieze board fits perfectly with soffit edges through the grooved edge on top. Tuck siding into the integrated j-channel on the bottom.

    技術仕様
    • Unique refAzek-Soffit-System
    • コレクションセットSpecialty Items
    • コレクションSoffit System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 建築資材 - その他