タイルの下のテラス/バルコニーを防水するための完全なシステム。表面を2成分の弾塑性セメントで覆い、粘弾性ストリップとの相乗効果でポリウレタンシーラントで接合部を保護します。
プロテックフレックス
中/高の単一成分、湿気硬化、速硬化ポリウレタンシーラント
弾性係数、永久弾性、高い表面硬度、引き裂きに対する耐性
そして風化に、塗ることができます。テラスの伸縮継手の変形可能なシーリングに最適
プレハブの壁や木製品、鉄鋼、アルミニウム、
銅、プラスチック、コーティングなど。
発端者
粘弾性性ブチルゴムの層で構成された、冷間塗布撥水粘着テープ
一貫性、ポリプロピレン不織布でコーティング、バルコニー、テラスなどの非構造的接合部の弾性防水用。ストラップのサイズ:80 mmx0.9mm。
OSMOCEM FLEX
二液型防水セメント、水性分散液、変形可能、プラスト弾性。
タイルまたはタイルを設置する前のテラスやバルコニーの防水に特に適しています
れんが造りの床。
ARMAGLASS 160
耐アルカリ性のグラスファイバー糸で作られたひび割れ防止補強メッシュ、最高の
張力の分布と温度変化によって引き起こされる収縮亀裂を回避するために、
平面の均一性の欠如など。それらは3つの異なるタイプで利用可能です:160g /m²バージョン、
4.0x4.5 mmの正方形メッシュで、強化スクリードに最適です。標準ロールは1.10m
高さ50メートルの長さ。
UNIKOLL
特殊セメントをベースにした一液型接着剤、高速グリップおよび水和、
有害な添加剤、接着剤でんぷん誘導体は、珪質および石灰岩の砂を選択し、
高ポゾラン性反応性フィラー、セルロース系増粘剤。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
イタリア |