PANDINO 23 CCT SWITCH SENSOR IP44 BK シーリングランプは、AZzardo社製のシーリングランプで、すっきりとしたモダンなラインをインテリアにもたらします。ブラック仕上げなので、現代的なカラーパレットや天然素材との相性も抜群です。ダイニングエリアやホテルのロビーに最適で、暖色系インテリアにも寒色系インテリアにも合わせやすく、軽やかで洗練された印象を与えます。省エネLED光源と組み合わせることでランニングコストを削減でき、お好みの雰囲気に合わせて電球の色温度をお選びいただけます。さらに明るさを調整したい場合は、調光可能な電球と対応する調光器(該当する場合)を組み合わせることで、作業用照明から心地よい夜のひとときまで、思いのままに明るさを調節できます。
仕様
Materials and colors
Dominant color: Black
Dominant material: PVC
Leading Finish: Matte
Basic information
Type: Ceiling lamp
Energy class: G
Protection class: IP44
Maximum power: 18W
Light source type: integrated LED
Dimensions
Product height [cm]: 4.5
Product width [cm]: 23
Specification
Smart App: No
Bluetooth Gateway: No
CCT: Yes
CRI [Ra]: ≥ 90
Motion sensor: Yes
Class of resistance to shock: 2
Number of light sources: 1
Voltage: 230V
Control Options: CCT Switch Motion Sensor
BT Control Panel: No
RGB: No
Dimming: No
Remote control: No
Color temperature [K]: 2800 / 4000 / 6000
Control Type > For All: CCT Switch
Adjustment: No
Sensor range: Distance: 2 to 8 m | Time: 15 s to 1.5 min | Twilight sensitivity
Packaging
Gross weight [kg]: 0.6
Net weight [kg]: 0.5
Box height 1 [cm]: 5
Box depth 1 [cm]: 23
Box width 1 [cm]: 23