製品の公開
NAZAR PENDANT 5 3-STEP DIMM hanging lamp
Azzardo Lightning

NAZAR PENDANT 5 3-STEP DIMM hanging lamp

Google翻訳”,
AZzardoのペンダントライト「NAZAR PENDANT 5 3-STEP DIMM」は、すっきりとしたモダンなラインでインテリアを彩ります。バランスの取れたプロポーションとシャープなディテールで、現代的な空間に自然に溶け込みます。階段やホームオフィスに最適で、必要な場所に光を集中させながら、軽やかで洗練された印象を与えます。省エネLED光源と組み合わせることでランニングコストを削減でき、お好みの雰囲気に合わせて電球の色温度を選択できます。さらに明るさを自在に調整したい場合は、調光対応電球と対応する調光器(該当する場合)を組み合わせることで、作業灯から心地よい夜のひとときまで、最適な明るさに調整できます。
仕様
  • Dimensions Ceiling base length [cm]: 36 Ceiling base width [cm]: 8 Ceiling base height [cm]: 4 Product width [cm]: 22 Product length [cm]: 112 Product height [cm]: min. 80 max. 178 Lampshade length [cm]: 4x 20 / 2x 25 / 4x 30 Lampshade width [cm]: 4x 3.5 / 2x 4 / 4x 5 Lampshade height [cm]: 4x 20 / 2x 25 / 4x 30 Materials and colors Accent Color: Brass Ceiling base color: Brass Dominant color: Amber Accent Material: Aluminum Dominant material: Glass Accent Finish: Brushed Leading Finish: Glossy Lampshade color: Amber Basic information Type: Hanging lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 56W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 80 Motion sensor: No Beam angle: 98° Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 10 Lumens [lm]: 998 Voltage: 230V Control options: 3-step dimmer BT Control Panel: No RGB: No Dimming: Yes Remote control: No Color temperature [K]: 3100 Control type > For all: 3-step dimmer Adjustment: Yes Packaging Net weight [kg]: 11.2 Box width 1 [cm]: 103 Box height 1 [cm]: 21 Box depth 1 [cm]: 35.5 Gross weight [kg]: 12.6
技術仕様
  • Unique refAZ6531
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-31
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント