製品の公開
PANDINO 23 CCT SWITCH SENSOR IP44 WH ceiling lamp
Azzardo Lightning

PANDINO 23 CCT SWITCH SENSOR IP44 WH ceiling lamp

Google翻訳”,
PANDINO 23 CCT SWITCH SENSOR IP44 WH シーリングランプは、AZzardo社製のシーリングランプで、大胆な建築的なシルエットをインテリアにもたらします。ホワイト仕上げなので、現代的なカラーパレットや天然素材との相性も抜群です。寝室や階段に最適で、オープンプランの空間にゾーン分けをしながら、軽やかですっきりとした印象を与えます。省エネLED光源と組み合わせることでランニングコストを削減でき、お好みの雰囲気に合わせて電球の色温度を選択できます。さらに明るさを調整したい場合は、調光可能な電球と対応する調光器(該当する場合)を組み合わせることで、作業用照明から心地よい夜のひとときまで、好みに合わせて明るさを微調整できます。
仕様
  • Materials and colors Dominant color: White Dominant material: PVC Leading Finish: Matte Basic information Type: Ceiling lamp Energy class: G Protection class: IP44 Maximum power: 18W Light source type: integrated LED Dimensions Product height [cm]: 4.5 Product width [cm]: 23 Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: Yes Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch Motion Sensor RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 2800 / 4000 / 6000 Control Type > For All: CCT Switch Adjustment: No Sensor range: Distance: 2 to 8 m | Time: 15 s to 1.5 min | Twilight sensitivity Packaging Gross weight [kg]: 0.6 Net weight [kg]: 0.5 Box height 1 [cm]: 5 Box depth 1 [cm]: 23 Box width 1 [cm]: 23
技術仕様
  • Unique refAZ6587
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-31
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け