製品の公開
PANDINO 40 CCT SWITCH SENSOR IP44 BK ceiling lamp
Azzardo Lightning

PANDINO 40 CCT SWITCH SENSOR IP44 BK ceiling lamp

Google翻訳”,
PANDINO 40 CCT SWITCH SENSOR IP44 BK シーリングランプは、AZzardo社製のシーリングランプで、すっきりとしたモダンなラインをインテリアにもたらします。ブラック仕上げなので、現代的なカラーパレットや天然素材との相性も抜群です。ダイニングエリアや寝室に最適で、軽やかで洗練された印象を与えつつ、空間のアクセントとしても美しく映えます。省エネLED光源と組み合わせることでランニングコストを削減でき、お好みの雰囲気に合わせて電球の色温度をお選びいただけます。さらに明るさを自在に調整したい場合は、調光対応電球と対応する調光器(該当する場合)を組み合わせることで、作業用照明から心地よい夜のひとときまで、思いのままに明るさを調節できます。
仕様
  • Materials and colors Dominant color: Black Dominant material: PVC Leading Finish: Matte Basic information Type: Ceiling lamp Energy class: G Protection class: IP44 Maximum power: 32W Light source type: integrated LED Dimensions Product height [cm]: 4.5 Product width [cm]: 40 Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: Yes Beam angle: 114° Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch Motion Sensor BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 2800 / 4000 / 6000 Control Type > For All: CCT Switch Lumens [lm]: 2630 Adjustment: No Sensor range: Distance: 2 to 8 m | Time: 15 s to 1.5 min | Twilight sensitivity Packaging Gross weight [kg]: 1.4 Net weight [kg]: 1.2 Box width 1 [cm]: 40 Box height 1 [cm]: 5 Box depth 1 [cm]: 40
技術仕様
  • Unique refAZ6592
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-31
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け