このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Charme wall/floor trap close coupled back to wall wc

Unique ref.: chvcmp000000
ブランド名: Azzurra Ceramica
製品ファミリー: Wc
製品グループ: Charme
幅 (mm): 690
高さ (mm): 425
奥行 (mm): 400
公開日: 2018-11-22
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
Charme rejects the geometric simplification of contemporary bathroom ware, adopting a sculptural design that joins a tapered support with a smooth basin.Its curves are highlighted by its “bull like” profile with an ionic pedestal.This is not a stylistic offshoot, rather a contemporary reinterpretation of the roots that underpin classicism. What ensues is a “timeless” project

Charme wall/floor trap close coupled back to wall wc


主なマテリアル: Ceramics
副マテリアル:
デザイン: Italy
製作国: Italy
正味重量 (kg): 38

BIMobject カテゴリー: サニタリー - トイレ
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Toilets
UNSPSC コード: 30181505
Uniclass 1.4 コード: L7216
Uniclass 1.4 詳細: Toilets
Uniclass 2.0 コード: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 詳細: Toilet Systems
Uniclass 2015 コード: SL_35_80_89
Uniclass 2015 詳細: Toilets
NBS Reference コード: 35-65-90
NBS Reference 詳細: Toilet Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
OmniClass Number: 23-31 19 00
OmniClass Title: Toilets
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
Sanitary - Toilets

名前
Colour shiny white
Depth 400 mm
Height 425 mm
Length 690 mm
Material ceramics

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Length 690 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Colour shiny white
Material ceramics

BIMobject®