Unique ref.: | chvctp000000 |
---|---|
ブランド名: | Azzurra Ceramica |
製品ファミリー: | Wc |
製品グループ: | Charme |
幅 (mm): | 520 |
高さ (mm): | 420 |
奥行 (mm): | 400 |
公開日: | 2018-11-22 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
製品URL: | http://www.azzurraceramica.it/area-tecnica/charme/sanitari-charme/charme-v... |
---|---|
設置方法: | |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | |
技術説明: | http://www.azzurraceramica.it/archive/documents/vaso-terra-52x40.Pdf |
説明ビデオ: | |
GTINコード: |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/azzurra-ceramica/product/chvctp000000
主なマテリアル: | Ceramics |
---|---|
副マテリアル: | |
デザイン: | Italy |
製作国: | Italy |
正味重量 (kg): | 26.5 |
BIMobject カテゴリー: | サニタリー - トイレ |
---|---|
IFC分類: | Sanitary Terminal |
UNSPSC 名前: | Toilets |
UNSPSC コード: | 30181505 |
Uniclass 1.4 コード: | L7216 |
Uniclass 1.4 詳細: | Toilets |
Uniclass 2.0 コード: | SS-35-65-90 |
Uniclass 2.0 詳細: | Toilet Systems |
Uniclass 2015 コード: | SL_35_80_89 |
Uniclass 2015 詳細: | Toilets |
NBS Reference コード: | 35-65-90 |
NBS Reference 詳細: | Toilet Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 06 20.13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule |
OmniClass Number: | 23-31 19 00 |
OmniClass Title: | Toilets |
名前 | 値 |
---|---|
Colour | shiny white |
Depth | 400 mm |
Height | 420 mm |
Length | 520 mm |
Material | ceramics |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Length | 520 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Colour | shiny white |
Material | ceramics |
BIMobject®