このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Comoda Wc floor standing.

Unique ref.: cmvctp000000
ブランド名: Azzurra Ceramica
製品ファミリー: Wc
製品グループ: Comoda
幅 (mm): 530
高さ (mm): 420
奥行 (mm): 360
公開日: 2018-11-22
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
Comoda.
Large collection of sanitary wares in the wall hung or floor standing version, completed by a wide variety of washbasins: 7 over-counter versions and 3 wall-hung.

Comoda is a pass-partou serie that fits any needs. It is ideal in contract environments, thanks to the versatility of the serie and its breadth, it adapts perfectly even in domestic environments with its modern and elegant lines.

Comoda not only for the name, this serie offers a new design of the rim to providing the maximum comfort.

Generous volumes and sustainability are the characteristics that we find in this serie which uses the Water Saving system: an AZZURRA patent that allows doing a complete single flush with only 3 liters of water, associating the WC to patented AZZURRA cisterns.

Wc Comoda floor standing.


主なマテリアル: Ceramics
副マテリアル:
デザイン: Italy
製作国: Italy
正味重量 (kg): 32

BIMobject カテゴリー: サニタリー - トイレ
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Toilets
UNSPSC コード: 30181505
Uniclass 1.4 コード: L7216
Uniclass 1.4 詳細: Toilets
Uniclass 2015 コード: SL_35_80_89
Uniclass 2015 詳細: Toilets
NBS Reference コード: 31-75
NBS Reference 詳細: Sanitary Accessories
OmniClass Number: 23-31 19 00
OmniClass Title: Toilets
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
Sanitary - Toilets

名前
Colour shiny white ; cotton ; coal ; ash ; pearl ; powder ; taupe ; copper ; sage ; ivy
Depth 360 mm
Height 420 mm
Length 530 mm
Material ceramics

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Length 530 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Colour shiny white ; cotton ; coal ; ash ; pearl ; powder ; taupe ; copper ; sage ; ivy
Material ceramics

BIMobject®