このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Clas+ close coupled WC wall/floor trap

Unique ref.: csvcmp000000
ブランド名: Azzurra Ceramica
製品ファミリー: Wc
製品グループ: Clas+
幅 (mm): 720
高さ (mm): 450
奥行 (mm): 390
公開日: 2018-12-28
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
With the collaboration with the designer Carlo Papa, CLAS series is born. this collection is characterized by its simply and modern Lines, charming design of the WC and Bidet which creates a lights and shadows game. The final goal is get the volumes lighter, to get the items more elegant. Washbasin with wide sinks to return to the soft lines, closer to the natural roundness of the human being.To complete the collection we also introduces cabinets, accessories, monoblock wc with integrated cistern, washbasin, wall hung and floor mounted WC and bidet, two lines of bath tubes and wall hung and floor mounted versions of Mini Clas. Four sizes of washbasins: 55, 65, 75 and 90 cm. all the models can have the tap hole or not, so with the taps on the wall. All the models can be combined with the towel holders and can be installed wall hung, over counter, on a pedestal and/or semi-pedestal. Black color is on request.Clas also is included in the Water Saving project. Azzurra, so sensitive about the water crisis, provided the wall hung, the floor standing and monoblock WCs with an innovative system, to allow use just 3 liters of water. Everything is possible matching wc + certified mechanism and AZZURRA Certificate

Clas+ close coupled WC wall/floor trap


主なマテリアル: Ceramics
副マテリアル:
デザイン: Italy
製作国: Italy
正味重量 (kg): 36.5

BIMobject カテゴリー: サニタリー - トイレ
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Toilets
UNSPSC コード: 30181505
Uniclass 1.4 コード: L7216
Uniclass 1.4 詳細: Toilets
Uniclass 2.0 コード: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 詳細: Toilet Systems
Uniclass 2015 コード: SL_35_80_89
Uniclass 2015 詳細: Toilets
NBS Reference コード: 35-65-90
NBS Reference 詳細: Toilet Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessories
OmniClass Number: 23-31 19 00
OmniClass Title: Toilets

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

名前
Colour shiny white ; cotton
Depth 390 mm
Height 450 mm
Length 720 mm
Material ceramics

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Length 720 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Colour shiny white ; cotton
Material ceramics

BIMobject®