お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Amma 72" x 36" x 21", Therapeutic Bath, Alcove & Drop-in

Unique ref.: bainultra-006
ブランド名: BainUltra
製品ファミリー: Therapeutic Whirlpool Baths
製品グループ: Amma Collection
公開日: 2017-05-30
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (12)

THE NAME AMMA® COMES FROM TWO CHINESE CHARACTERS, AN AND MO, WHICH TOGETHER MEAN “CALM THROUGH TOUCH.”

The ergonomics of the bath interior (oblate or egg-shaped) offer superior comfort and an enhanced Hydro-thermo Massage® experience.

Amma features the widest range of size and installation options.


主なマテリアル:
副マテリアル:
デザイン: Canada
製作国: Canada

BIMobject カテゴリー: サニタリー - バスルーム・スパ
UNSPSC 名前: Bathtubs
UNSPSC コード: 30181501
Uniclass 1.4 コード: L7211
Uniclass 1.4 詳細: Baths
Uniclass 2.0 コード: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 詳細: Baths
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 詳細: Baths
NBS Reference コード: 35-06-08
NBS Reference 詳細: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
OmniClass Number: 23-25 29 11 11
OmniClass Title: Therapeutic Baths
この製品は以下で提供されています:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®