Unique ref.: | bainultra-010 |
---|---|
ブランド名: | BainUltra |
製品ファミリー: | Therapeutic Whirlpool Baths |
製品グループ: | Balneo Collection |
公開日: | 2017-05-30 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
THE NAME BALNEO® DESCRIBES THE ART OF BATHING, EMBODYING THE RITUALS THAT HELP EASE THE TUMULT OF MODERN LIVING.
This collection features classic and contemporary freestanding designs in both small (60" x 36"), medium (66" x 36") and large (72" x 40") sizes.
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/bainultra/product/bainultra-010
主なマテリアル: | |
---|---|
副マテリアル: | |
デザイン: | Canada |
製作国: | Canada |
BIMobject カテゴリー: | サニタリー - バスルーム・スパ |
---|---|
UNSPSC 名前: | Bathtubs |
UNSPSC コード: | 30181501 |
Uniclass 1.4 コード: | L7211 |
Uniclass 1.4 詳細: | Baths |
Uniclass 2.0 コード: | PR-35-06-08 |
Uniclass 2.0 詳細: | Baths |
Uniclass 2015 コード: | Pr_40_20_06_08 |
Uniclass 2015 詳細: | Baths |
NBS Reference コード: | 35-06-08 |
NBS Reference 詳細: | Baths |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Bathtubs |
OmniClass Number: | 23-25 29 11 11 |
OmniClass Title: | Therapeutic Baths |
BIMobject®