このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Charism 57" x 36" x 23", Therapeutic Bath, Freestanding

Unique ref.: bainultra-030
ブランド名: BainUltra
製品ファミリー: Leisure Whirlpools
製品グループ: Charism Collection
公開日: 2017-05-30
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (15)

CHARISM™ HAS BROKEN THE MOLD, TRANSCENDING CONVENTIONAL APPROACHES TO THERAPEUTIC BATHS.

These utterly original styles feature a distinctive touch of color that defines and separates the interior from the exterior of the tub. This rich swath of understated color contrasts with the shell of the bath, imparting a modern, artful appeal.

The inner shell is sleek, free of grab bars or armrests, so the user can seek out naturally comfortable bathing positions. The outer shell, devoid of any accessories, gives these works of art a sculptural feel.

The baths of this collection are ideal for smaller spaces, but also provide plentiful comfort – enough to accommodate two bathers.


主なマテリアル:
副マテリアル:
デザイン: Canada
製作国: Canada

BIMobject カテゴリー: サニタリー - バスルーム・スパ
UNSPSC 名前: Bathtubs
UNSPSC コード: 30181501
Uniclass 1.4 コード: L7211
Uniclass 1.4 詳細: Baths
Uniclass 2.0 コード: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 詳細: Baths
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 詳細: Baths
NBS Reference コード: 35-06-08
NBS Reference 詳細: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
OmniClass Number: 23-25 29 11 11
OmniClass Title: Therapeutic Baths
この製品は以下で提供されています:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®