製品の公開
CMX – Exterior Wall Expansion Joint Cover
CMX – Exterior Wall Expansion Joint Cover
    Balco USA

    CMX – Exterior Wall Expansion Joint Cover

    Google翻訳”,

    アルミニウム、表面に取り付けられた外壁伸縮継手カバー。

    理想的な:

    • 熱および地震の動きが頻繁な大きなジョイント
    • 表面実装アプリケーション
    • 耐久性のために金属カバーが好まれるアプリケーション

    利点:

    • お手入れとメンテナンスが簡単
    • カバーを外さない地震動
    • ロープロファイルにより、カバーを壁面に近づけます
    • 二次遮水膜は湿気の侵入に対する保護を強化します

    オプション:

    • 防火障壁

      Balco伸縮継手システムと耐震継手カバーは、審美的に魅力的な仕上げと、高性能テスト済みの材料および安全機能(つまり、耐火性とADA準拠)をブレンドしています。

      仕様
      • RELATED: CMXL; SSCMX; SSCMXL
        JOINT SIZE: 3-18″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
        MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; Lateral Shear Varies; ±50% to ±100% Vertical Shear
        FEATURES: 
        Easy to assemble and install; Easy to clean; Centering bar device holds cover in place throughout movement;  Surface mount installation only; Comes standard with secondary water barrier; Drain assemblies available; Ships in 10′ lengths; Low profile exposed plate
        PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

      技術仕様
      • Unique refcmx_EJC
      • コレクションセットExpansion Joint Cover Systems
      • コレクションArchitectural Systems
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2021-05-20
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルアルミニウム
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建設 - ジョイント・接続システム
      • IFC分類建物エレメント
      • Uniclass2015コードPr_35_90_27
      • Uniclass2015詳細Expansion joints
      • MasterFormat 2014 コード07 95 13
      • MasterFormat 2014 タイトルExpansion Joint Cover Assemblies
      • OmniClassNumber23-13 31 21 19 11
      • OmniClassタイトルExpansion and Contraction Joints