製品の公開
EXBF – Surface Mount Floor Expansion Joint Cover
EXBF – Surface Mount Floor Expansion Joint Cover
    Balco USA

    EXBF – Surface Mount Floor Expansion Joint Cover

    Google翻訳”,

    押し出しアルミニウム製サイドフレームと耐震センタリング装置で所定の位置に保持されたアルミニウム製カバープレートを備えた表面実装床伸縮継手カバー。

    理想的な:

    • 頻繁に移動するアプリケーション

    利点:

    • カバーを外さない地震動
    • ブロックアウトは必要ありません
    • お手入れとメンテナンスが簡単

    オプション:

    • 防火障壁
    • ウォーターバリア

      Balco伸縮継手システムと耐震継手カバーは、審美的に魅力的な仕上げと、高性能テスト済みの材料および安全機能(つまり、耐火性とADA準拠)をブレンドしています。

      仕様
      • RELATED: EXBFL
        JOINT SIZE: 2-12″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
        MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; ±50% to ±100% Lateral Shear; Vertical Shear varies
        FEATURES: Easy to install; Easy to clean; Centering bar device holds cover in place throughout movement (EXBFL excluded); Designed for heavy loading; Surface mount installation only; Ships in 10′ lengths
        PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Meets ADA guidelines for slip resistance; Contributes to LEED® credits
        LOAD: Pedestrian

      技術仕様
      • Unique refexbf_EJC
      • コレクションセットExpansion Joint Cover Systems
      • コレクションArchitectural Systems
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2021-11-17
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルアルミニウム
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建設 - ジョイント・接続システム
      • IFC分類建物エレメント
      • Uniclass2015コードPr_35_90_27
      • Uniclass2015詳細Expansion joints
      • MasterFormat 2014 コード07 95 13
      • MasterFormat 2014 タイトルExpansion Joint Cover Assemblies
      • OmniClassNumber23-13 31 21 19 11
      • OmniClassタイトルExpansion and Contraction Joints