製品の公開
PSWXR (ConCeal® Series) – Infill Exterior Wall Expansion Joint Cover
Balco USA

PSWXR (ConCeal® Series) – Infill Exterior Wall Expansion Joint Cover

Google翻訳”,

アルミフレームと鍋型カバーで構成された壁伸縮継手カバー。各カバーセクションは磁石アセンブリによって所定の位置に保持され、ジョイントが閉じるとカウンターウェイトメカニズムを介してこの位置に戻ります。

理想的な:

  • カーテンウォール
  • アルミニウムクラッディングアプリケーション
  • インフィルが必要なアプリケーション

利点:

  • 地震動のある大きな関節に対応
  • インフィルと併用すると視線が狭くなる
  • 複数のカバーオプション

オプション:

  • 防火障壁

    Balco伸縮継手システムと耐震継手カバーは、審美的に魅力的な仕上げと、高性能テスト済みの材料および安全機能(つまり、耐火性とADA準拠)をブレンドしています。

    仕様
    • RELATED: PSWXP, PSWXFP
      JOINT SIZE: 8-36″
      MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; Lateral and Vertical Shear (Contact Factory)
      FEATURES: 
      Modular system, adaptable to accept infill materials or plate wrapped around surface; factory-provided plate configuration standard; Hinged door with safety cables permits up to seismic movement without damage; Counterweight and cable system safely returns cover back to nominal position after event; powerful magnets help cover snap back into alignment; Splicing-capable; Ships in lengths to match panel coursing, 6’ (1.8m) min, 10’ (3m) max; Comes standard with secondary water barrier and seals in between panels; Same configuration for wall-to-wall and wall-to-corner, and hinge can be left- or right-handed; Not for horizontal use
      PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

    技術仕様
    • Unique refpswxr_EJC
    • コレクションセットExpansion Joint Cover Systems
    • コレクションArchitectural Systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - ジョイント・接続システム
    • IFC分類建物エレメント
    • Uniclass2015コードPr_35_90_27
    • Uniclass2015詳細Expansion joints
    • MasterFormat 2014 コード07 95 13
    • MasterFormat 2014 タイトルExpansion Joint Cover Assemblies
    • OmniClassNumber23-13 31 21 19 11
    • OmniClassタイトルExpansion and Contraction Joints