製品の公開
TCWW – Wall Expansion Joint Face Seal
Balco USA

TCWW – Wall Expansion Joint Face Seal

Google翻訳”,

Balco内面シール伸縮継手カバーは、エラストマーシールとアルミニウムベースフレームの組み合わせであり、石膏ボード、CMU、音響天井フレームワークなどのさまざまな壁や天井の材料に機械的に取り付けるように設計されています。

理想的な:

  • 内部仕上げとのブレンドに、狭くて凹んだ着色可能なジョイントカバーが好ましい用途

利点:

  • 狭い視線
  • 露出した留め具はありません
  • 複数の標準色で利用可能(カスタムカラーが利用可能)

オプション:

  • 防火障壁

Balco伸縮継手システムと耐震継手カバーは、審美的に魅力的な仕上げと、高性能テスト済みの材料および安全機能(つまり、耐火性とADA準拠)をブレンドしています。

仕様
  • RELATED: TCWWE
    JOINT SIZE: 2-18″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
    MOVEMENT: ±50% Expansion/Contraction; ±50% Lateral Shear (Excludes joints over 5″); Vertical Shear Varies
    FEATURES: Extruded santroprene seal (Silicone option available); No exposed fasteners; Flush mount installation only; Multiple santoprene (and silicone) color options available*; Aluminum Ships in 10′ lengths, Santoprene ships in up to 60′ lengths; TCWWE only available up to 4″ joint
    PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

技術仕様
  • Unique reftcww_EJC
  • コレクションセットExpansion Joint Cover Systems
  • コレクションArchitectural Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルエラストマー
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - ジョイント・接続システム
  • IFC分類建物エレメント
  • Uniclass2015コードPr_35_90_27
  • Uniclass2015詳細Expansion joints
  • MasterFormat 2014 コード07 95 13
  • MasterFormat 2014 タイトルExpansion Joint Cover Assemblies
  • OmniClassNumber23-13 31 21 19 11
  • OmniClassタイトルExpansion and Contraction Joints