製品の公開
PF2 Closed Circuit Cooling Tower

PF2 Closed Circuit Cooling Tower

5つ星のうち4.34.3(7 レビュー)
Google翻訳”,
PF2誘導ドラフト逆流ユニットは、厳しい寒冷時の乾式運転の恩恵を受けるシステム向けに設計されています。 PF2は、エネルギー使用量を最小限に抑えるために蒸発冷却モードで動作する柔軟性、または極端な冬の条件では乾燥モードで動作する柔軟性を提供します。 BACの特許出願中のOptiSpray™テクノロジーは、スプレー範囲を最適化してコイルを完全に濡らし、競合他社のユニットに比べてポンプエネルギーを最大60%削減します。 PF2は、向流ユニットの交換または拡張プロジェクトに最適です。
注: PF2はPFiに置き換えられました。 PF2は、フィン付きコイルを必要とするアプリケーションで引き続き利用できます。

製品カタログ
エンジニアリングデータ
運用保守マニュアル
リギングと組み立て手順
仕様
レイアウトガイドライン
その他の図面(SAT、DXF、DWG、PDF)
詳細はこちら
技術仕様
  • Unique refpf2
  • コレクションセットCooling Towers
  • コレクションClosed Circuit Cooling Towers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-05-01
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 冷却装置
  • IFC分類クーリング・タワー
  • UNSPSC名称Cooling exchangers
  • UNSPSC40101702
  • Uniclass2015コードEn_30_70_17
  • Uniclass2015詳細Cooling towers
  • MasterFormat 2014 コード23 65 00
  • MasterFormat 2014 タイトルCooling Towers
  • OmniClassNumber23-33 23 00
  • OmniClassタイトルCooling Towers

対応地域

北米 南アメリカ