製品の公開
SECRET flush door
SECRET flush door
    Barausse
    アーカイブ

    SECRET flush door

    Interior door with aluminum invisible frame to build into the wall. Leaf flush with the wall is provided with a paintable base or finished. 


    仕様
    • Components: leaf, frame and hardware kit.

      Design: Barausse

      Frame description: White pre-varnished paintable aluminium frame. A single frame for both the 'pull' and 'push' versions, and for both plasterboard and brickwork.

      Leaf description:Leaf with wide-section fir perimetric structure and 6 mm HDF coating.

      Leaf tickness: 45 mm / 60 mm (pull-opening door flush with the door)

      Hardware kit including: 2 SIMONSWERK invisible hinges adjustable on 3 axes and magnetic lock.


    技術仕様
    • Unique refSECRET-flush-door
    • コレクションセットInterior door
    • コレクションStandard door
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルラミネート紙
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 14 16
    • MasterFormat 2014 タイトルFlush Wood Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors