製品の公開
F80-4K9
F80-4K9
    Barco

    F80-4K9

    Google翻訳”,
    バルコのF80プロジェクターの驚異的な画質とレーザーリン光光源により、時間とお金の両方を節約しながら、卓越した体験を提供できます。これらは、美術館、会議室、講堂などの幅広いアプリケーションでの固定設置用に設計されています。 3D機能のおかげで、テーマパークのダークライドやインタラクティブな体験にも最適です。
    仕様
    • ISO lumens: 9,600 lm

      Center lumens: 9,000 lm

      ANSI lumens: 8,500 lm

      Display type: 1 x 0.67"

      Resolution: up to 3840x2400 (4K UHD) / 2716x1600 (WQXGA+ native)

      Light source: Laser Phosphor

      Inputs: 12G-SDI, 2x DP 1.2, 2x dual link DVI-D, HDBaseT, HDMI2.0 (HDCP2.2, HDR10), RJ 45 Ethernet, DMX in/out, RS232 in, 2x USB, 12V out

      Input resolutions: Up to 4K UHD @ 60Hz / Up to 2,560 x 1,600 @ 120Hz

      Image processing: Embedded warp & blend engine

      Size (WxLxH): 480 x 680 x 227 mm / 18.9 x 26.7 x 8.9 in

      Weight: 25.5kg / 56.2 lbs

    技術仕様
    • Unique refF80-4K9
    • コレクションセットInstallation projectors
    • コレクションVenue projectors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)227
    • 幅(mm)480
    • 奥行き(mm)680
    関連
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    • 正味重量(kg)26
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター
    • ETIM コードEC000690
    • ETIM 名Video projector
    • Uniclass2015コードPr_40_70_67
    • Uniclass2015詳細Projectors
    • MasterFormat 2014 コード11 52 16.26
    • MasterFormat 2014 タイトルVideo Projectors
    • OmniClassNumber23-37 15 19
    • OmniClassタイトルVideo Projectors