製品の公開
G100 Series
Barco

G100 Series

Google翻訳”,

ご存知ですか?Barcoに新しいプロジェクターが登場しました。まさに侮れない新機軸!G100の登場です!Barcoの高い品質基準と、明るさ、技術的な汎用性、そして持続性といったお客様のご要望を満たすよう設計されたシングルチッププロジェクターシリーズです。しかも、お求めやすい価格でご提供いたします!

G100フォース

G100は、ネイティブWUXGA解像度のシングルチッププロジェクターで、 16,000ルーメン、19,000ルーメン、22,000ルーメンの3種類の明るさバリエーションをご用意しています。これまで以上に高い輝度レベルを実現し、当社のシングルチッププロジェクターの選択肢を広げ、印象的なメディア体験と革新的なプロジェクションを実現します。

運用の汎用性と容易な導入を実現するため、G100モデル向けに、0.38から最大10.8までの投射比と、大きなシフト機能を備えた、新たなGCレンズシリーズを新たに投入します。これらの機能により、屋内でも屋外でも、近距離でも遠距離でも、高輝度投影に最適なプロジェクターとなっています。

「G100は、手頃な価格で高輝度と強力なレーザープロジェクションを必要とするアプリケーション向けに開発されました」と、バルコのイマーシブエクスペリエンス担当セールスイネーブルメントディレクター、リチャード・マープルズは述べています。「優れた価格性能比を備えたこれらの新モデルは、バルコのプロジェクション製品ラインナップに新たな息吹を吹き込み、あらゆるクリエイティブプロジェクトに最適です。」

100%あなたのために準備万端、100%未来のために準備万端

G100は、将来を見据えた設計と柔軟性も特徴です。HDMI 2.0(!)を含む最新の入力ソースに対応し、より豊かなカラーパレットで驚異的な映像体験を実現します。

さらに、G100プロジェクターは、信号性能の面で将来を見据えているだけでなく、より環境に優しい未来にも対応しています。厳選されたコンポーネントを採用することで、デバイスの消費電力を抑え、光源の寿命を延ばし、環境負荷を低減します。BarcoのエコスコアリングチームがこのプロジェクターにAスコアを付与したのには、多くの理由があります。

仕様
  • !!! Data coming from another product - to be modified !!!

    ISO lumens: 7,000 lm

    Center lumens: 6,600 lm

    ANSI lumens: 6,300 lm

    Display type: 1 x 0.67"

    Resolution: 1,920x1,200 (WUXGA native)

    Light source: Laser Phosphor

    Inputs: 2x HDMI 1.4 / DVI-D / HDBaseT / 3G-SDI / VGA (D-Sub 15 pin) / RJ 45 Ethernet / RS232 in

    Input resolutions: Up to 1,920x1,200 @ 60Hz / Up to 1,280 x 720 @ 120Hz

    Image processing: Warp & blend via external tool

    Size (WxLxH): 484 x 529 x 195 mm / 19.06 x 20.83 x 7.68 in

    Weight: 16.9 kg / 37.3 lbs

技術仕様
  • Unique refG100-series
  • コレクションセットInstallation projectors
  • コレクションVenue projectors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)195
  • 幅(mm)484
  • 奥行き(mm)529
関連
  • 設計国ベルギー
  • 製造国中華人民共和国
  • 正味重量(kg)16.9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター
  • ETIM コードEC000690
  • ETIM 名Video projector
  • Uniclass2015コードPr_40_70_67
  • Uniclass2015詳細Projectors
  • MasterFormat 2014 コード11 52 16.26
  • MasterFormat 2014 タイトルVideo Projectors
  • OmniClassNumber23-37 15 19
  • OmniClassタイトルVideo Projectors
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
類似製品