製品の公開
UDX-4K32
UDX-4K32
UDX-4K32
    Barco

    UDX-4K32

    Google翻訳”,
    UDXシリーズは、驚くべき体験と設置および輸送時間の節約を実現し、コストを大幅に削減します。市場で最もコンパクトで高輝度のレーザープロジェクターで、冷却機能が統合されているUDXプロジェクターは、あらゆるタイプのイベントや会場に信頼性が高く、非常に鮮明な4K画像を提供します。 UDX-4K32は、4K UHD解像度と31,000ルーメンの光出力を備えており、常に正確な色で完璧なショーを実現します。コンスタントライト出力(CLO)機能は、時間の経過とともに一定の明るさと色を提供することにより、安心を保証します。 UDXプラットフォームは、業界で最も広いカラースペクトルを提供します。明るさを損なうことなく、UDXの色の品質は有名なキセノンの品質と一致し、Recよりも優れています。 709色空間。
    仕様
    • 31000 (WQ)/30000 (4K UHD) lumen
    技術仕様
    • Unique refUDX-4K32
    • コレクションセットRental & Staging
    • コレクションLarge venue projectors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-02-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)350
    • 幅(mm)660
    • 奥行き(mm)830
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    • 正味重量(kg)92
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEC000690
    • ETIM 名Video projector
    • UNSPSC名称Multimedia projectors
    • UNSPSC45111609
    • Uniclass2015コードPr_40_30_25_04
    • Uniclass2015詳細Audio visual furniture
    • MasterFormat 2014 コード11 52 16
    • MasterFormat 2014 タイトルProjectors
    • OmniClassNumber23-37 21 15
    • OmniClassタイトルData Multi Media Projectors
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings