製品の公開
UDX-W22
UDX-W22
UDX-W22
    Barco

    UDX-W22

    Google翻訳”,
    UDXシリーズは、驚くべき体験と設置および輸送時間の節約を実現し、コストを大幅に削減します。市場に出回っている冷却機能が統合された最もコンパクトで高輝度のレーザープロジェクターは、あらゆるタイプのイベントや会場に信頼性が高く、かみそりのように鮮明な4K画像をもたらします。 UDX-W22のWUXGA解像度と22,000ルーメンの光出力により、常に正確な色で完璧なショーが保証されます。コンスタントライト出力(CLO)は、時間の経過とともに一定の明るさと色を提供します。ユーザーは、有名なキセノンの品質に匹敵し、Recよりも優れた業界で最も広いカラースペクトルを楽しんでいます。 709色空間-明るさを損なうことなく。
    仕様
    • 22000 lumen
    技術仕様
    • Unique refUDX-W22
    • コレクションセットRental & Staging
    • コレクションLarge venue projectors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-02-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)350
    • 幅(mm)660
    • 奥行き(mm)830
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    • 正味重量(kg)87.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEC000690
    • ETIM 名Video projector
    • UNSPSC名称Multimedia projectors
    • UNSPSC45111609
    • Uniclass2015コードPr_40_30_25_04
    • Uniclass2015詳細Audio visual furniture
    • MasterFormat 2014 コード11 52 16
    • MasterFormat 2014 タイトルProjectors
    • OmniClassNumber23-37 21 15
    • OmniClassタイトルData Multi Media Projectors
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings