製品の公開
ULC-30A
Barco

ULC-30A

Google翻訳”,
XDL /DP4KRGBレーザープロジェクター用チラーユニット
仕様
  • Power voltage and electric current:

    • V ac 1~ 200 - 240V (±10%) 22A max
    • V ac 3~Υ 346 - 415V 3W+N+PE (±10%) 14A max
    • V ac 3~Δ 200 - 240V 3W+PE (±10%) 14A max

    Network frequency :Hz 50 – 60

     Coolant R410A Coolant :(solution made from ethylene glycol and demineralized water 30% glycol

    Maximum output pressure: bar 5

    Maximum output flow rate: l/min 20

    Maximum power that can be dissipated :W 5000

    Maximum water temperature (primary circuit): °C 35

    Maximum water temperature (secondary circuit): °C 40

    Minimum water temperature (primary circuit) :°C 5

    Minimum water temperature (secondary circuit): °C 10 Gas charging kg 2.2

    Power cable :mm² 4 mm² or AWG11 Weight kg 115

技術仕様
  • Unique refulc-30a
  • コレクションセットInstallation projectors
  • コレクションLarge venue projectors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-05-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)800
  • 幅(mm)701
  • 奥行き(mm)701
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)115
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター
  • ETIM コードEC000690
  • ETIM 名Video projector
  • UNSPSC名称Video projectors
  • UNSPSC45111616
  • Uniclass2015コードPr_40_70_67
  • Uniclass2015詳細Projectors
  • MasterFormat 2014 コード11 52 16
  • MasterFormat 2014 タイトルProjectors
  • OmniClassNumber23-37 15 19
  • OmniClassタイトルVideo Projectors