製品の公開
XDL-4K30
Barco

XDL-4K30

Google翻訳”,

XDL-4K30は、並外れた色で30,000ルーメンの明るさを誇っています。より大きな画面、より多くのピクセル、より多くのインパクトのために。プラス信じられない
RGBレーザーのパフォーマンス、快適なネイティブ4K @ 120 Hzまでの信号の柔軟性、およびアライメントなし。

仕様
  • 30000 lumen RGB laser projector

技術仕様
  • Unique refxdl-4k30
  • コレクションセットInstallation projectors
  • コレクションLarge venue projectors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-05-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)706
  • 幅(mm)744
  • 奥行き(mm)1445
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)200
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター
  • ETIM コードEC000690
  • ETIM 名Video projector
  • UNSPSC名称Video projectors
  • UNSPSC45111616
  • Uniclass2015コードPr_40_70_67
  • Uniclass2015詳細Projectors
  • MasterFormat 2014 コード11 52 16
  • MasterFormat 2014 タイトルProjectors
  • OmniClassNumber23-37 15 19
  • OmniClassタイトルVideo Projectors