製品の公開
W18AF/W24AF Wall Mount A/C 11EER, 1.5 to 2.0 Ton
Bard Manufacturing

W18AF/W24AF Wall Mount A/C 11EER, 1.5 to 2.0 Ton

Google翻訳”,

次世代の独立型省エネ冷暖房ソリューション、Bardウォールマウントをご紹介します。11EERの省エネ性能、スマートなエンジニアリング、信頼できる保護機能、そして堅牢な信頼性を備えています。Bardの設計は、貴重な屋内床面積や屋外の地面スペースを無駄にすることなく、最小限のコストで最大限の室内快適性を実現します。

全モデルにバランス・クライメート標準装備を搭載し、室内の快適性を最大限に高めます。親水性蒸発コイルは凝縮水の排出速度を高め、カビやバクテリアの繁殖を防ぎます。天然繊維断熱材が、より清潔で健康的な環境を実現します。ECMブラシレスDCブロワーモーターは、卓越した効率と静音性を実現。各モデルは、過去50年以上にわたり販売されてきたユニットと同じ給気口・還気口面積に収まるよう設計されているため、既存ユニットの交換時に新たな給気口・還気口を設ける必要はありません。

オプション機能により、各ユーザーは設置要件に合わせてユニットをカスタマイズできます。電気暖房オプションは、電気暖房なしから最大20kWまで、一部のモデルでは幅広い範囲をカバーしています。換気オプションはユニット内部に内蔵されており、エンドユーザーは部屋ごとに室内空気質(IAQ)を満たすことができ、低漏洩設計によりASHREA 62.1換気基準も満たすことができます。アクティブホットガス除湿モデルは、居住者の快適性を維持しながら、可能な限りエネルギー効率の高い方法で湿度を制限します。

各 Bard 壁取り付けユニットは、新築、モジュラー オフィス、学校の近代化、通信構造、ポータブル構造、商用アプリケーション、貴重な屋内床面積や屋外の地上スペースを必要とせず、最小限の設置コストで設置が必要なあらゆる設置など、多目的用途に最適な製品です。

すべての Bard 製品は、ASHREA/IESNA 90.1-2016、SPVU ANSI/ARI 390-2003、ETL ANSI/UL STD 60335-1 および ANSI/UL STD 60335-2-40/CSA STD C22.2 No. 60335-1 および CSA STD C22.2 No. 60335-2-40 第 4 版に準拠しており、ISO 9001:2015 規格に基づいて製造されています。







バランスの取れた気候

バード ウォールマウント

アクティブホットガス除湿

エネルギー回収人工呼吸器

SPVU

62.1

390-2003

ETL

仕様
    • 11.0 EER cooling efficiency
    • 1.5 to 2.0 ton cooling capacity
    • Single and three phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • Multi speed indoor blower motor
    • R-454B
    • Balance Climate
    • Natural fiber non-fiberglass insulation
    • Brushless DC blower motor
    • Enclosed condenser fan motor
    • Hydrophilic aluminum finned evaporator coil
    • Right or left access models available
    • Factory installed electric heat
    • Factory installed ventilation options
    • AHRI-390 Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
技術仕様
  • Unique refbard-w-af-series-air-conditioner-1-5-2-ton
  • コレクションセットExterior Wall-Mount
  • コレクションWall Mount Air Conditioner
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-05
  • エディション1
  • 高さ(inch)74.56
  • 幅(inch)33.3
  • 奥行き(inch)17.12
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)335
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類熱交換器
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードSs_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning systems
  • MasterFormat 2014 コード23 81 19
  • MasterFormat 2014 タイトルSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClassNumber23-33 39 17
  • OmniClassタイトルPackaged Air Conditioners
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment