製品の公開
W12AF Wall-Mount A/C 11EER, 1.0 Ton
Bard Manufacturing

W12AF Wall-Mount A/C 11EER, 1.0 Ton

Google翻訳”,

バードウォールマウントワントンエアコンは、自己完結型のエネルギー効率の高い冷暖房システムであり、貴重な屋内の床面積や屋外の地上スペースを使用せずに、最小限のコストで最大限の屋内快適性を提供するように設計されています。 One Tonは、新築、モジュラーオフィス、学校の近代化、通信構造、ポータブル構造、矯正施設など、さまざまな用途に最適な製品です。特定の作業要件を満たすために、工場または現場で取り付けられたアクセサリを利用できます。


Bard Manufacturingは、100年以上にわたってSPVU気候制御ソリューションの大手プロバイダーである第4世代の家族経営の企業です。私たちは、パフォーマンス、革新的な技術、信頼性を提供するために信頼できる高品質の製品を設計、製造、およびサービスすることで認められています。ここバードでは、学校、モジュール式の建物、軽商用アプリケーション、電気通信、国際など、サービスを提供する個々の市場の固有のニーズと課題に合わせてカスタマイズされた気候制御ソリューションを提供しています。ニーズ、アプリケーション、市場が何であれ、Bard Manufacturingは、お客様の期待を超え、ビジネスで最高のサービスに裏打ちされた真の品質と革新を提供する製品を提供しています。それが吟遊詩人の違いです。

仕様
    • 1.0 ton cooling capacity
    • 11.0 EER cooling efficiency
    • Single phase power 60hz and 50hz models
    • Rotary compressor
    • Multi speed indoor blower motor
    • R-454B
    • Balance Climate
    • Natural fiber non-fiberglass insulation
    • ECM blower motor technology
    • Enclosed condenser fan motor
    • Hydrophilic aluminum finned evaporator coil
    • Right access models
    • Factory installed electric heat options
    • Factory/Field installed ventilation options
    • AHRI-390 Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
技術仕様
  • Unique refW12AB-1-ton-air-conditioner-11-eer
  • コレクションセットExterior Wall-Mount
  • コレクションWall Mount Air Conditioner
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-20
  • エディション1
  • 高さ(inch)48
  • 幅(inch)32
  • 奥行き(inch)15
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)185
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類熱交換器
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードSs_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning systems
  • MasterFormat 2014 コード23 81 19
  • MasterFormat 2014 タイトルSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClassNumber23-33 39 17
  • OmniClassタイトルPackaged Air Conditioners
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment