製品の公開
Open Cell raster ceiling
Open Cell raster ceiling
Open Cell raster ceiling
Open Cell raster ceiling
    Barwa System

    Open Cell raster ceiling

    5つ星のうち3.53.5(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    アルミニウム製の吊り天井は、他のタイプの吊り天井の代替品です。ラスター天井は、疑う余地のない美的価値に加えて、不燃性であり、火災の場合に滴りません。また、空調、換気システム、電気および電気通信配線などの技術的設備に干渉しません。ラスター天井は開放的であるため、吊り天井の上に、信号と散水の両方の防火システムを設置できます。吊り天井も軽量で設置が簡単です。これらの機能により、吊り下げられたラスター天井は、銀行、オフィス、ショッピングモール、ショールーム、空港、鉄道駅などのオブジェクトでますます使用されています。オープンセル天井コンポーネントは、BARWASYSTEMSp。によって製造されています。 z oo、厚さ0.43〜0.6mmの高品質のプレフィニッシュアルミニウムシート。ワニスは、2層の「コイルコーティング」法を使用して前処理されたアルミニウムテープに塗布され、次に焼き付けられます。
    技術仕様
    • Unique refopen_cell
    • コレクションセットCeiling
    • コレクションCeiling panels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2014-12-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)40
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)2.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井
    • IFC分類天井
    • UNSPSC名称Ceiling panels
    • UNSPSC30161602
    • MasterFormat 2014 コード09 51 33
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Metal Pan Ceilings