製品の公開
Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door
Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door
Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door
Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door
Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door
Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door
    Basco

    Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door

    Google翻訳”,

    インフィニティセミフレームレスシングルスイングシャワードアは、バスルームの最後の洗練されたアクセントです。 1/4インチの厚さのガラスはドアの操作に頑丈な重量を与え、磁気ラッチがドアを所定の位置にしっかりと保持します。ドアは、6インチのガラス貫通型プルハンドルが特徴です。

    • ドアが開くだけ
    • 透明な点滴灌漑システムは、すべてガラスの外観を維持しながら、水を保ちます
    • 27〜28、32〜33、または33〜34インチ幅のシャワー開口部に適合
    • 引き戸ユニットの高さは65.56、72、または76インチです

    Amazon.comで紹介されているように

    #Basco #SemiFramelessShowerDoor #ShowerDoor #SwingDoorShowerDoor #InfinitySeriesShowerDoor

    仕様
    • Technical Specification

      OPENING WIDTH RANGE(S):

      27" - 28"

      32" - 33"

      33" - 34"

      DOOR OPERATION:

      Swinging

      HEIGHT OPTION(S):

      65-9/16"

      72"

      76"

      FRAME STYLE:

      Semi-Frameless

      GLASS THICKNESS:

      1/4"

      DOOR SHAPE:

      Inline

    技術仕様
    • Unique refBasco-1400A-Infinity-Semi-Frameless-Swing-Door
    • コレクションセットShower Door
    • コレクションSemi-Frameless
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • UNSPSC名称Bathtub or shower enclosures
    • UNSPSC30181507
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19
    • MasterFormat 2014 タイトルTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNumber23-31 17 17
    • OmniClassタイトルShower Enclosures