このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Epoxy based medium duty industrial flooring system - MasterTop 1273 S / 1273 S-AS

Unique ref.: MasterTop_1273_S_S-AS
ブランド名: BASF
製品ファミリー: Performance Flooring
製品グループ: Epoxy flooring system
公開日: 2018-06-13
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (6)
MasterTop 1273 S is a light to medium load bearing, low emission, epoxy resin floor with structured surface. MasterTop 1273 S-AS is used on medium duty industrial flooring when an anti-static surface with anti-slip properties is required.
The systems are ideal for floors in warehouse, production halls, electronic industry, clean rooms, pharmaceutical and space industry etc.
BENEFITS
• Low emission
• Comfortable
• Seamless
• Easy to clean and maintain despite the structured surface
• Abrasion resistant
• Exhibits excellent mechanical strength
• Anti-static properties
• Easy to apply
• Conductive floor coating
• Hygienic
• Color freedom
• Extremely resistant to water, sea and waste water, as well as resistant to a variety of alkalis, diluted acids, brine, mineral oils, lubricants and fuels
For more information, please contact your local Master Builders Solutions representative.

Substrate quality: Concrete substrate should be visible dry and have a minimum tensile strength of 1.5 MPa.
EN 13813: SR-B1.5-AR1-IR4- Bfl-s1
Emissions behavior: AgBB conform, AFSSET conform, A+ classification
Slip resistance: Conformity to DIN51130: • MasterTop 1273 S: R9 / R10 / R11 • MasterTop 1273 S-AS: R9
Fire Behavior (EN 13501-1): Bfl-s1
Colors: available in a wide range of RAL colours


主なマテリアル: Epoxy
副マテリアル: Cement
デザイン:
製作国:

BIMobject カテゴリー: 床材 - フローリングシステム・構造床
IFC分類: Material
UNSPSC 名前: Flooring
UNSPSC コード: 301617
Uniclass 1.4 コード: L538
Uniclass 1.4 詳細: Floor finishing coatings
Uniclass 2.0 コード: PR-55-06-30
Uniclass 2.0 詳細: Floor Coatings
Uniclass 2015 コード: Ss_30_42_54_75
Uniclass 2015 詳細: Resin flooring systems
NBS Reference コード: 20-20
NBS Reference 詳細: Flooring And Decking Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
OmniClass Number: 23-15 17 29 13 19
OmniClass Title: Resinous Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Flooring - Systems

名前
Colour RAL chart
Constituent Materials Epoxy Coating
Pattern Smooth
Recommended Subfloor 1.5 MPa tensile strength concrete

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Colour RAL chart

BIMobject®