製品の公開
BAUX Acoustic Wood Wool Circle
BAUX Acoustic Wood Wool Circle
    BAUX
    アーカイブ

    BAUX Acoustic Wood Wool Circle

    The addition to the BAUX Tile Collection is an environment-friendly, recyclable material made from wood wool, cement and water. The BAUX Acoustic Tile Circle comes in two sizes, small (290x290mm) and large (580x580mm). 
    仕様
    • BAUX Acoustic wood wool Tiles is an environment-friendly, recyclable material made from wood wool, cement and water.
    技術仕様
    • Unique refacousticwoodwooltiles-circle
    • コレクションセットBAUX Acoustic Wood Wool
    • コレクションBAUX Acoustic Tiles
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2020-05-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)580
    • 幅(mm)580
    • 奥行き(mm)25
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルセメント
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • OmniClassNumber23-15 13 19 35
    • OmniClassタイトルAcoustical Wall Treatment