製品の公開
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
    BAUX

    BAUX Acoustic 3d Pixels

    Google翻訳”,

    BAUXタイルコレクションに追加されたのは、木毛、セメント、水から作られた環境に優しいリサイクル可能な素材です。 BAUX Acoustic Pixelには、25mm、50mm、70mmの3つの厚さがあります。

    仕様
    • By adding a three-dimensional structure to our product line we are introducing a new and exciting element of design as well as an added acoustic function. In smaller rooms, you may experience issues with fluttering echoes and early short sound reflection. The new BAUX Acoustic 3D Pixel is designed to both break up sound waves as well as absorb them.

    技術仕様
    • Unique refacousticwoodwooltiles-pixels
    • コレクションセットBAUX Acoustic Wood Wool
    • コレクションBAUX Acoustic Tiles
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2020-05-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)290
    • 幅(mm)290
    • 奥行き(mm)70
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルセメント
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類壁
    • OmniClassNumber23-15 13 19 35
    • OmniClassタイトルAcoustical Wall Treatment

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン