製品の公開
Copper-RJ45-Jacks 6A
Copper-RJ45-Jacks 6A
    Belden

    Copper-RJ45-Jacks 6A

    Google翻訳”,

    RJ45 コネクタは、Belden の REVConnect Connectivity と、KeyConnect または MDVO スタイルの標準パンチダウンの 2 つの終端スタイルで利用できます。 REVConnect と KeyConnect にはキーストーン フットプリントがあり、KeyConnect パッチ パネルおよび KeyConnect または MediaFlex ワークステーション アウトレットと一緒に使用できるように設計されています。

    特徴と利点

    • ペア分離なし: 結合ペアと非結合ペアの迅速なインストール
    • 安全な接続性: REVConnect は空調スペースでも使用できます。
    • ツールの互換性: KeyConnect/MDVO ソリューションは、Belden の高速終端ツールで使用できます。
    仕様
    • Website Part#: RVAMJKUAL-S1, RVAMJKUBK-S1, RVAMJKUBL-S1, RVAMJKUBL-S1, RVAMJKUEW-S1, RVAMJKUGN-S1, RVAMJKUGY-S1, RVAMJKUIV-S1, RVAMJKUOR-S1, RVAMJKUPR-S1, RVAMJKURD-S1, RVAMJKUYL-S1

    技術仕様
    • Unique refCopper-RJ45-Jacks-6A
    • コレクションセットConnectors
    • コレクションCopper RJ45 Connectors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-06
    • エディション1
    • 高さ(inch)0.94
    • 幅(inch)0.64
    • 奥行き(inch)1.4
    関連
    • 主なマテリアルポリブチレン
    • 副マテリアル銅
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)0.02
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク
    • ETIM コードEG000058
    • ETIM 名Connectors
    • MasterFormat 2014 コード27 15 43
    • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Faceplates and Connectors
    • OmniClassNumber23-37 25 15
    • OmniClassタイトルBroadcasting Communication and Data Processing Equipment