製品の公開
AX104474 - 1152-Port GigaBix Deep Frame, Black
Belden

AX104474 - 1152-Port GigaBix Deep Frame, Black

Google翻訳”,

ポート GigaBix ディープ フレームは、機器側に 8 個、分配側に 8 個の、最大 16 個の 12 コネクタ GigaBix マウントを収容できます。奥行きは 23 インチで、1152 ポートまたは 4800 ペアの容量があります。

仕様
  • Physical Characteristics (Overall)

    Port Count: 1152 Ports (16 X 72 Ports GigaBix Termination Kits - not included)

    Packaging: Individually packaged in a cardboard box

    Weight: 165 g

    Materials:

    DescriptionMaterial
    PanelSteel

    Inductance
    Nominal Inductance: 0.2 μH/m, 0.2 μH/ft

    Temperature Range
    Installation Temperature Range: -10°C To +60°C
    Storage Temperature Range: -40°C To +70°C
    Operating Temperature Range: -10°C To +60°C

    Mechanical Characteristics
    Tool Compatibility: BIX Connecting Tool (A0270165)

    Dimensions (WxHxD)

    WidthHeightDepth
    20.758123

    Applicable Environmental and Other Programs
    EU Directive Compliance: EU Directive 2002/95/EC (RoHS)

    Suitability

    Suitability - Indoor: Yes

    Flammability, LS0H, Toxicity Testing
    Safety Listing: UL 1863 and CSA-C22.2

    Related Part Numbers
    Related Parts: 72-PORT GIGABIX TERMINATION KIT, GIGABIX CONNECTORS, MANAGEMENT RING, MANAGEMENT MODULE, GIGABIX MOUNT, GIGABIX X-CONNECT WIRE, FRAME END KIT, FRAME OVERHEAD KIT

技術仕様
  • Unique refax104474-1152-port-gigabix-deep-frame
  • コレクションセットConnectivity Accessories
  • コレクションCable Management Accessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-06-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク
  • UNSPSC名称Data Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC4322
  • Uniclass2015コードSs_75
  • Uniclass2015詳細Communications, security, safety, control and protection systems
  • MasterFormat 2014 コード27 11 23
  • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Cable Management and Ladder Rack
  • OmniClassNumber23-37 11 00
  • OmniClassタイトルInformation Technology and Telecommunications Ducting Wireways Components
  • UniFormatIIコードD5030
  • UniFormatIIタイトルCommunications & Security