製品の公開
Copper-RJ45-Jacks 6
Copper-RJ45-Jacks 6
    Belden

    Copper-RJ45-Jacks 6

    Google翻訳”,

    RJ45 コネクタは、Belden の REVConnect Connectivity と、KeyConnect または MDVO スタイルの標準パンチダウンの 2 つの終端スタイルで利用できます。 REVConnect と KeyConnect にはキーストーン フットプリントがあり、KeyConnect パッチ パネルおよび KeyConnect または MediaFlex ワークステーション アウトレットと一緒に使用できるように設計されています。

    特徴と利点

    • ペア分離なし: 結合ペアと非結合ペアの迅速なインストール
    • 安全な接続性: REVConnect は空調スペースでも使用できます。
    • ツールの互換性: KeyConnect/MDVO ソリューションは、Belden の高速終端ツールで使用できます。
    仕様
    • Website Part#: RV6MJKUAL-S1, RV6MJKUBK-S1, RV6MJKUBL-S1, RV6MJKUBR-S1, RV6MJKUEW-S1, RV6MJKUGN-S1, RV6MJKUGY-S1, RV6MJKUIV-S1, RV6MJKUOR-S1, RV6MJKUPR-S1, RV6MJKURD-S1, RV6MJKUYL-S1

    技術仕様
    • Unique refCopper-RJ45-Jacks-6
    • コレクションセットConnectors
    • コレクションCopper RJ45 Connectors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-06
    • エディション1
    • 高さ(inch)0.94
    • 幅(inch)0.64
    • 奥行き(inch)1.4
    関連
    • 主なマテリアルポリブチレン
    • 副マテリアル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)0.02
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク
    • ETIM コードEG000058
    • ETIM 名Connectors
    • MasterFormat 2014 コード27 15 43
    • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Faceplates and Connectors
    • OmniClassNumber23-37 25 15
    • OmniClassタイトルBroadcasting Communication and Data Processing Equipment

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    アメリカ領ヴァージン諸島
    アルバ
    アングィラ
    アンティグア・バーブーダ
    イギリス領バージン諸島
    エルサルバドル
    カナダ
    キューバ
    キュラソー島
    グアテマラ
    グアドループ
    グリーンランド
    グレナダ
    ケイマン諸島
    コスタリカ
    サン・バルテルミー島
    サン・マルタン
    サンピエール島・ミクロン島
    ジャマイカ
    シント・マールテン
    セントクリストファー・ネービス
    セントビンセントおよびグレナディーン諸島
    セントルシア
    タークス・カイコス諸島
    ドミニカ
    ドミニカ共和国
    トリニダード・ドバゴ
    ニカラグア
    ハイチ
    パナマ
    バハマ
    バミューダ諸島
    バルバドス
    プエルトリコ
    ベリーズ
    ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ
    ホンジュラス
    マルティニーク
    メキシコ
    モントセラト