製品の公開
Copper-RJ45-Shielded Jack-6
Belden

Copper-RJ45-Shielded Jack-6

Google翻訳”,

RJ45 コネクタは、Belden の REVConnect Connectivity と、KeyConnect または MDVO スタイルの標準パンチダウンの 2 つの終端スタイルで利用できます。 REVConnect と KeyConnect にはキーストーン フットプリントがあり、KeyConnect パッチ パネルおよび KeyConnect または MediaFlex ワークステーション アウトレットと一緒に使用できるように設計されています。

特徴と利点

  • ペア分離なし: 結合ペアと非結合ペアの迅速なインストール
  • 安全な接続性: REVConnect は空調スペースでも使用できます。
  • ツールの互換性: KeyConnect/MDVO ソリューションは、Belden の高速終端ツールで使用できます。
仕様
  • Website Part#: RV6MJKSME-S1

技術仕様
  • Unique refCopper-RJ45-Shielded-Jack-6
  • コレクションセットConnectors
  • コレクションCopper RJ45 Connectors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-06
  • エディション1
  • 高さ(inch)0.94
  • 幅(inch)1.19
  • 奥行き(inch)1.63
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)0.05
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク
  • ETIM コードEG000058
  • ETIM 名Connectors
  • MasterFormat 2014 コード27 15 43
  • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Faceplates and Connectors
  • OmniClassNumber23-37 25 15
  • OmniClassタイトルBroadcasting Communication and Data Processing Equipment