製品の公開
10GX REVConnect Wall-Mount Termination Kit Coupler, 96-port
Belden

10GX REVConnect Wall-Mount Termination Kit Coupler, 96-port

Google翻訳”,

10GX REVConnectウォールマウントシステムは、ユーザーポートと機器ポート間のジャンパーとしてREVConnectコアで終端された10GXSケーブルを使用する場合に、カテゴリ6Aのパフォーマンスを満たす非常に高密度で柔軟なクロスコネクトシステムです。システムの基本コンポーネントとして、REVConnectカプラー(コア間コネクタ)は、ケーブルドレッシングとパッチケーブル管理アクセサリに囲まれています。 REVConnect 10GXカプラーはキーストーンスタイルのコンポーネントであり、統合ポイントアプリケーションの任意のパッチパネルで使用できるため、非常に費用対効果の高いソリューションが得られます。

仕様
  • Physical Characteristics (Overall)
    Height: 15.281 in
    Width: 7.638 in
    Depth: 11.120 in
    Front Connection: Flush
    Packaging: Individually packaged in a cardboard box.
    Weight: 7.5 lbs

    Suitable Applications: 10GX System

    Website Part#: RVAXCTK96CBK

技術仕様
  • Unique refpf_revconnectwmkitcouplers96p
  • コレクションセットCopper Cross-Connect Systems
  • コレクションCAT 6A
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク
  • UNSPSC名称Data Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC4322
  • Uniclass2015コードSs_75
  • Uniclass2015詳細Communications, security, safety, control and protection systems
  • MasterFormat 2014 コード27 11 19
  • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Termination Blocks and Patch Panels
  • OmniClassNumber23-37 00 00
  • OmniClassタイトルInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD5030
  • UniFormatIIタイトルCommunications & Security