製品の公開
KX Storage - Sliding door cabinet
KX Storage - Sliding door cabinet
KX Storage - Sliding door cabinet
KX Storage - Sliding door cabinet
    Bene

    KX Storage - Sliding door cabinet

    Google翻訳”,
    単独の家具として、または下部および上部のキャビネットと組み合わせて壁の外装に使用します。
    仕様
    • Product description

      KX Sliding door cabinet
      The sliding door cabinet is equipped with two sliding doors on one side. Melamine front, 16 mm chipboard, with a plastic grip ledge in a basic colour. The bottom shelf is the front colour with a milled running profile. Carcass panel thickness 19 mm, in white melamine. Rear wall 12 mm chipboard. Adjustment leg: Plastic in AS asphalt. Height is 37 mm when bottom and top are 19 mm thick; 4-6 adjustment legs depending on the cabinet, +20 mm height adjustment.


      Dimensions

      Width: 1200 mm
      Depth: 445 mm
      Heights: 2 OH / 740 mm, 2 OH / 830 mm oder 3 OH / 1.130 mm. (OH = file height)


      Product information
      Details on available colours and materials, as well as further product variants, can be found in the product data sheet or on the website.

    技術仕様
    • Unique refkx-storage
    • コレクションセットStorage
    • コレクションCabinet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1130
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)445
    関連
    • 主なマテリアルボール紙・合板
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)85
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納