製品の公開
LEVEL PURE LIFT - Work table
LEVEL PURE LIFT - Work table
LEVEL PURE LIFT - Work table
LEVEL PURE LIFT - Work table
    Bene

    LEVEL PURE LIFT - Work table

    Google翻訳”,
    仕事中に座ったり立ったりするのに最適な、経済的な電動高さ調節デスクです。
    仕様
    • LEVEL PURE LIFT
      Ready for the next Level?

      Product description

      • Tabletop: rectangular tabletop with optionally available with soft edge, chipboard 19 mm with 2 mm edge, melamine in white
      • Electric lifting column: white, powder-coated steel, levelling + 10 mm with adjustment screws, three-part electric telescopic rectangular column - further information in the product data sheet
      • Cantilever leg: DESIGN: die cast cantilever leg, die-cast aluminium, high stability, high form and design quality, tailored to the platform, white powder-coated
      • Manual switch: there are three variants to choose: manual switch Easy, Basic with sensor or Premium BT with sensor - further information in the product data sheet


      Dimensions

      • Width: 1.600 mm
      • Height: 632 - 1292 mm
      • Depth: 800 mm


      Product information
      Details on available colours and materials, as well as further product variants, can be found in the product data sheet or on the website.

    技術仕様
    • Unique reflevel-pure-lift
    • コレクションセットTables
    • コレクションWork tables
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1292
    • 幅(mm)1600
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアルボール紙・合板
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)140
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル

    対応地域

    ヨーロッパ