製品の公開
ADVANCE® Interior Paint
Benjamin Moore

ADVANCE® Interior Paint

Google翻訳”,

アドバンスインテリアペイント

ドア、トリム、キャビネットに最適な耐久性のあるハイエンド仕上げのフルラインを提供する、高品質の水性アルキド塗料です。

  • 優れたアプリケーションと感触
  • 優れたカバー力と隠蔽力
  • 硬化すると家具のような硬質な仕上がりになります
  • ベンジャミン ムーア独自の水性着色剤で着色
  • 着色後も低VOC
  • 3,500色以上をご用意

シーンには以下が含まれます:

  • サテン
  • 半光沢
  • 高光沢

Benjamin Mooreに連絡する

仕様
  • Interior/ExteriorInterior
    Recommended For Use OnDoors, trim, cabinets, walls, and ceilings. For primed or previously painted wallboard, plaster, masonry, wood, and metal.
    SubstrateDrywall, Plaster, Wood, Masonry, Ferrous Metal, Non-Ferrous Metal
    VOC Range< 50
    RegulatoryVOC compliant in all areas
    SpecificationsQualifies for LEED® 2009, Qualifies for LEED® v4 credit, Health Product Declaration available, Qualifies for CHPS low emitting credit
    Coverage (Sq. Ft./Gal)37.2-46.5 sq. m. (400-450 sq. ft.)
    Number of Recommended Coats1 or 2
    Dry Time4-6 hours
    Recoat Time16 hours
    Full Cure (Days)7
    Resin Vehicle TypeWaterborne Alkyd
    Clean UpSoap and Water
    Volume Solids (±2%)38.4
    WFT: Wet Film Thickness (mils)3.6
    DFT: Dry Film Thickness (mils)1.3
    WPG (Weight per Gallon)4,9 kg (10,9 lb)
    ApplicatorNylon/Polyester Professional Brushes, Shed-Resistant Professional Roller Covers
    Application Temp Range (°F)10-32.2 °C (50-90 °F)
    Application Spray Pressure (PSI)1500-2500
技術仕様
  • Unique refAdvance-interior-paint
  • コレクションセットPaints and Varnishes
  • コレクションInterior Paint
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル塗料
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
  • OmniClassNumber23-15 21 11
  • OmniClassタイトルPaints and Varnishes