製品の公開
Element Guard® Exterior Paint
Benjamin Moore

Element Guard® Exterior Paint

Google翻訳”,

Element Guard® 屋外用塗料は、どんな天候でも機能し、最も困難な塗装環境の 1 つである高湿度に対処するために特別に配合されています。

この高級屋外用塗料は、降雨の 60 分前に、気温が 35°F まで下がったときに塗装できます。風雨、湿気、その他の厳しい天候に耐えるため、優れた接着力とひび割れや剥がれに対する耐性を備えています。

特徴:

  • 塗布後 60 分以内に雨にさらされても耐性があります*
  • 35°Fまでの低温塗装により塗装期間が延長されます
  • 100% アクリル樹脂が優れた接着力と剥がれやひび割れに対する耐性を実現し、優れた結果が持続します。
  • 防カビコーティングを提供します
  • 制限付き永久保証 (詳細については TDS を参照)
  • Gennex® カラーテクノロジーを使用して設計


追加情報:

利用可能な色:ホワイト (01)、Gennex ベース 1X ~ 4X

光沢 (または光沢):フラット、低光沢、ソフト光沢

清掃:石鹸と水

樹脂の種類:アクリル100%

推奨用途:外装

MPI 評価:

VOCレベル: 44.3


    Benjamin Mooreに連絡する

    技術仕様
    • Unique refelement-guard-exterior-paint
    • コレクションセットPaints and Varnishes
    • コレクションExterior Paint
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル塗料
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • OmniClassNumber23-15 21 11
    • OmniClassタイトルPaints and Varnishes

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ