製品の公開
Fresh Start High-Hiding All Purpose Primer
Benjamin Moore

Fresh Start High-Hiding All Purpose Primer

Google翻訳”,

当社の最高性能の 100% アクリルプライマーは、ほとんどの内装および外装表面に最大限の皮膜と均一な仕上げを提供します。このプライマーは防カビコーティングを提供し、大幅な色の変化を実現します。

  • ほとんどの出血性の汚れをシールして抑制します
  • 最大限の隠蔽性
  • 速乾性
  • 低VOC
  • 防カビコーティングを提供します
  • 優れた密着性
  • Gennex ®カラーテクノロジーで設計

追加情報:

利用可能な色:ホワイト、ディープベース

光沢 (または光沢):プライマー

清掃:石鹸と水

樹脂タイプ: 100% アクリルラテックス

推奨用途:インテリア

MPI 評価: 6、17、39、50、137

VOCレベル: 44.0


          Benjamin Mooreに連絡する

          技術仕様
          • Unique reffresh-start-high-hiding-all-purpose-primer
          • コレクションセットPaints and Varnishes
          • コレクションPrimer
          • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
          • 公開日2024-01-11
          • エディション1
          関連
          • 主なマテリアル塗料
          • 設計国アメリカ合衆国
          • 製造国アメリカ合衆国
          識別情報
          • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
          • OmniClassNumber23-15 21 11
          • OmniClassタイトルPaints and Varnishes

          対応地域

          北米
          アメリカ合衆国
          カナダ